Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-K2 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, farklı boyutlarda ve vakum alanlarında mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt vakum plakası tipi VCSP-U - elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, vakum contası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, çelik uçlu yedek parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası sünger kauçuk

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-K2 130x30x125 L

Parça no.: 10.01.12.02126

Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu

Boyutlar (LxW)130 x 30
Boyut emme plakası alt140 x 115 mm
Yükseklik H125 (mm)
DüzenlemeUzunlamasına
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
H 125  mm
H2 87,7  mm
L 130  mm
L1 148  mm
L2 18  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
140x115 mm
Ağırlık 0,72  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git