VCBL-K2 130x30x125 L
Część nr.: 10.01.12.02126
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Dimension (LxW) | 130 x 30 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 125 (mm) |
| Arrangement | longways |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 87,7 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 148 mm |
| L2 | 18 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,72 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja