VCBL-K2 130x30x125 L
Numero articolo: 10.01.12.02126
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Dimensione (lxl) | 130 x 30 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140 x 115 mm |
| Altezza H | 125 (mm) |
| Disposizione | longitudinale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 87,7 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 148 mm |
| L2 | 18 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
| Peso | 0,72 kg |
Documentazione
Documentazione