VCBL-K2-PRO 120x50x100 L
Parça no.: 10.01.12.04091
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
| İnşaat | PRO |
| Boyutlar (LxW) | 120x50 |
| 160x115 mm | |
| Yükseklik H | 100 (mm) |
| Düzenleme | Uzunlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 89 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 160x115 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon