Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-K2-PRO is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate of type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Base body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - Elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear parts set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare parts set with steel inserts, touch valve

Available accessories: Suction plate foam rubber

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

Osanro: 10.01.12.04091

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

VersionPRO
Dimension (LxW)120x50
160x115 mm
Height H100 (mm)
Arrangementlongways
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 120  mm
L1 160  mm
L2 89  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
160x115 mm
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin