Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2-PRO est livré monté. Le produit se compose de : 

  • Semelle type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
  • Corps en plastique 
  • Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : semelle en caoutch cellulaire

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

Réf. article: 10.01.12.04091

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

ModèlePRO
Dimension (Lxl)120x50
Dimension ventouse plate inférieure160x115 mm
Hauteur H100 (mm)
Arrangementlongitudinal
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 75  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 120  mm
L1 160  mm
L2 89  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Dimension ventouse plate inférieure 160x115 mm
Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier