VCBL-R 130x30x90 30/40 TV
Parça no.: 10.01.12.05442
Vakum bloğu için karolajlı tip masalar
| Boyutlar (LxW) | 130x30 |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 137,5 mm |
| H | 90 mm |
| H1 | 100,3 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 130 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon