VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
Parça no.: 10.01.14.00235
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)
| Uzunluk L | 141 (mm) |
| Genişlik B | 77.4 (mm) |
| Yükseklik H | 3 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum bloğu VCBL-S |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 77,4 mm |
| H | 3 mm |
| L | 141 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon