VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
Réf. article: 10.01.14.00235
cadre d'étanchéité (bas)
| Longueur L | 141 (mm) |
| Largeur B | 77.4 (mm) |
| Hauteur H | 3 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Bloc de bridage par vide VCBL-S |
| Plage de serrage [mm] | mm |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 77,4 mm |
| H | 3 mm |
| L | 141 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | EPDM |
| Plage de serrage [mm] | mm |
Documentation
Documentation