VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
Numero articolo: 10.01.14.00235
Bordi di tenuta (sotto)
| Lunghezza L | 141 (mm) |
| Larghezza B | 77.4 (mm) |
| Altezza H | 3 (mm) |
| Design di utilizzo | Blocco di aspirazione VCBL-S |
| Campo di tenuta [mm] | mm |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 77,4 mm |
| H | 3 mm |
| L | 141 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Campo di tenuta [mm] | mm |
Documentazione
Documentazione