VOC-AD-S-63-A
Parça no.: 10.01.27.01829
Depolu Vakum Operasyon Merkezi, sıvı ayırıcı ve vakum izleme
| Uzunluk L | 940 (mm) |
| Genişlik B | 1000 (mm) |
| Yükseklik H | 2200 (mm) |
| Vakum debisi (maks.) | 63 (m³/h) |
| Rezervuar hacmi | 60 (l) |
| Fonksiyon | otomatik tahliye |
| 50 Hz'de Gerilim | 330 - 400 V AC3 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 1.000 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 32 mm |
| H | 2.200 mm |
| L | 940 mm |
| L1 | 1.000 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon