Schmalz

Tilaustiedot

The Vacuum Operation Center is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: proximity switch, vacuum gauge, filter insert, sieve insert, oil, pinch valve, accessories, vacuum pump

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VOC-AD-S-63-A

Osanro: 10.01.27.01829

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 1 000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2 200  mm
L 940  mm
L1 1 000  mm
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin