Schmalz

Note sull'ordine

Il Vacuum Operation Center viene fornito come prodotto pronto per la connessione.

Pezzi di ricambio disponibili: interruttore di prossimità, vacuometro, inserto per filtro, inserto per setaccio, olio, valvola di arresto, accessori, pompa per vuoto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VOC-AD-S-63-A

Numero articolo: 10.01.27.01829

Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo

Lunghezza L940 (mm)
Larghezza B1000 (mm)
Altezza H2200 (mm)
Capacità di aspirazione (max.)63 (m³/h)
Volume del serbatoio60 (l)
FunzioneScarico automatico
Tensione a 50 Hz330 - 400 V - corrente trifase
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 1000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2200  mm
L 940  mm
L1 1000  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello