VCBL-GL D150x105
Parça no.: 10.01.18.04206
Hortum bağlantısı olan vakum bloğu düz masalarda kullanım için cam işleme
Endüstriler: Cam
| Dış çap D | 150 (mm) |
| Yükseklik H | 105 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 150 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 150 mm |
| D1 | 154 mm |
| d | 8 mm |
| H | 105 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
| Ağırlık | 2,65 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon