Schmalz

Bestelinformatie

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-GL D150x105

Onderdeelnr.: 10.01.18.04206

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Industriesegmenten: Glas

Outside diameter D150 (mm)
Height H105 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 150 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 150  mm
D1 154  mm
d 8  mm
H 105  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 2,65  kg
Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen