Schmalz

Sipariş Bilgileri

Ürün bağlanmaya hazır olarak tedarik edilir (vakum hortumları teslimata dahil değildir).

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası, sızdırmazlık, konektör, O-ring

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-GL D90x150 B

Parça no.: 10.01.18.04407

Hortum bağlantısı olan vakum bloğu düz masalarda kullanım için cam işleme

Endüstriler: Cam

Dış çap D90 (mm)
Yükseklik H150 (mm)
Boyut emme plakası altÇap 120 mm
Çap vakum bağlantısı8 (mm)
ŞekilAltta sapma gösteren emme alanı
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 90  mm
D1 94  mm
d 8  mm
H 150  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil Altta sapma gösteren emme alanı
Tekrarlanabilirlik ± 0,06 mm
Ağırlık 1,93  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git