VCBL-GL D90x150 B
Część nr.: 10.01.18.04407
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Branże: Szkło
| Outside diameter D | 90 (mm) |
| Height H | 150 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | Diameter 120 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 90 mm |
| D1 | 94 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 1,93 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja