VCBL-GL D90x150 B
Numero articolo: 10.01.18.04407
Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro
Industrie: Vetro
| Diametro esterno D | 90 (mm) |
| Altezza H | 150 (mm) |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | Diametro 120 mm |
| Diametro attacco del vuoto | 8 (mm) |
| Forma | Superficie ventosa divergente in basso |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 90 mm |
| D1 | 94 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Superficie ventosa divergente in basso |
| Ripetibilità | ± 0,06 mm |
| Peso | 1.93 kg |
Documentazione
Documentazione