CVU 2SBP 15 R
Parça no.: 10.01.27.02071
Pnömatik vakum üreteci CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Yükseklik H | 83.5 (mm) |
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| ile | kontrol ile |
| Çap vakum bağlantısı | 10 (mm) |
| Tahliye derecesi | 75 (%) |
| Vakum debisi (maks.) | 8.6 (m³/h) |
| Hava tüketimi emiş | 12.6 (m³/h) |
Dokümantasyon
Dokümantasyon