CVU 2SBP 15 R
Réf. article: 10.01.27.02071
Générateur de vide pneumatique à utiliser dans les machines CNC pour le travail des métaux
| Hauteur H | 83.5 (mm) |
| Taille de buse | 1,5 mm |
| avec | avec commande |
| Diamètre de la connexion vide | 10 (mm) |
| Degré d'évacuation | 75 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 8.6 (m³/h) |
| Consommation d'air aspiration | 12.6 (m³/h) |
Documentation
Documentation