EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2
Parça no.: 10.03.02.00076
Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir
Uzunluk L | 626 (mm) |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de Gerilim | 190 - 208 V / 380 - 415 V AC3 |
60 Hz'de Gerilim | 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3 |
Nominal güç 50 Hz | 2 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 2.4 (kW) |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 407 mm |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 290 mm |
L | 626 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -980 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 2 kW |
Nominal güç 60 Hz | 2,4 kW |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 m³/h |
Vakum debisi -800 | 63 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Gerilim 50 Hz | S052 |
50 Hz'de Gerilim | 190 - 208 V / 380 - 415 V AC3 |
Gerilim 60 Hz | S053 |
60 Hz'de Gerilim | 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3 |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
Tip | AQUA |
Dokümantasyon
Dokümantasyon