Schmalz

Sipariş Bilgileri

ISAP-K1 adaptör plakası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Çelikten yapılmış taban plakası
  • Vakum açıklıklarını kapatmak için sızdırmazlık mıknatısları
  • Konsol üzerinde mekanik sabitleme için el kolu

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık mıknatısı
Mevcut aksesuarlar: Mono-Base, ara halka, vantuz

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISAP-K1 300x200x8

Parça no.: 10.01.14.00025

Schmalz 1 devreli konsol için Adaptör Plakası Innospann

Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B200 (mm)
Yükseklik H8 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 200  mm
H 8  mm
L 300  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 2,05  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git