Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SHC 3 22

Číslo dílu.: 10.02.01.01514

Schmalz Holder Cap

Number of stages3
Hole diameter22 (mm)
Outside diameter D20 (mm)
Length L73 (mm)
Thread G1M27x1.5-M
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 20  mm
D1 31  mm
G1 M27x1.5-M
L 73  mm
L1 106  mm
LG1 15  mm
SW2 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 66  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku