Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboErgo / Jumbo Sprint

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm
Cấu trúc
  • Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc
Thông số kỹ thuật
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 319 kết quả

V-RING 63x13 V-65 S NBR

Mã sản phẩm: 10.07.08.00100

V-ring

Internal diameter d63 (mm)
Length L13 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
V-RING 105x18 V-110 S NBR

Mã sản phẩm: 10.07.08.00161

V-ring

Internal diameter d105 (mm)
Length L18 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS GR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00010

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D41 (mm)
Internal diameter d35 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with PVC-spiral
Bending radius min.65 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.50 ... 0.50 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
Color
SSD 28-32 ST-VZ

Mã sản phẩm: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Các ngành: Universal

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 35-40 ST-VZ

Mã sản phẩm: 10.07.10.00018

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Các ngành: Universal

Clamping range [mm]35.0 ... 40.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
DR G1 39/34x2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00025

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
SSD 35-40 A2

Mã sản phẩm: 10.07.10.00088

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

SD 50x140 SEM

Mã sản phẩm: 10.02.01.00373

Silencer for vacuum generators

DEF-65-E/S-EX-JU

Mã sản phẩm: 11.01.16.10235

Rotary inlet lifter Jumbo

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng