Schmalz

Special Cranes

Different types for the optimal use of your space

The modularization of our crane types enables us to supply the right crane for different requirements. Our modular jib cranes are either used with a wall bracket as a wall-mounted jib crane or positioned in the room with a custom-built column.

Schmalz offers solutions for particularly low room heights, bypassing interfering contours or plunging into hard-to-reach work areas.

Product Inquiry

Modular configuration according to customer requirements

Rapid handling of customer inquiries through the addition of special cranes to the standard portfolio

Optimal design of the system for the load capacity due to variable column and column allocation

Optimal ergonomics thanks to excellent smooth running properties

High working speed and positioning accuracy

Cấu trúc
  • Flat jib (1) for particularly low room heights
  • Articulated-arm jib (2) for bypassing interfering contours
  • Telescopic boom (3) for hard-to-reach work areas
Các thành phần mô-đun
Thông số kỹ thuật
  • Use as wall or column-mounted jib crane
  • Optimally designed for a vacuum tube lifter Jumbo
Các cấu hình mẫu

Flat jib for particularly low ceilings

  • Reduction in the overall height due to flat jib

  • Modular jib length up to 5,000 mm

  • For loads weighing up to 110 kg

  • Base plate 400 x 400 mm

  • Lower edge of jib up to 4,000 mm

Articulated-arm jib to move around obstacles

  • Easy circumvention of obstacles such as pillars in production halls or machines thanks to the jib with additional joint

  • Large usable ceiling height and avoidance of interference contours thanks to integrated vacuum line

  • For loads weighing up to 85 kg

  • Jib length of 3,000 mm and 4,000 mm

  • Base plate 400 x 400 mm

  • Lower edge of jib from 2,900 mm to 4,000 mm

Telescopic jib for confined working areas

  • Jib lengths of 3,000 mm, 4,000 mm and 5,000 mm

  • For loads weighing up to 85 kg

  • Base plate 400 x 400 mm

  • Lower edge of jib from 3,000 mm to 4,000 mm

Product Inquiry

Phụ kiện

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.