Schmalz

Vacuum Lifting Devices VacuMaster Coil

Handling coils and slit strip

Handling of coils and slit strips

Product Inquiry

Separate, individually controlled vacuum chambers for handling coils of different sizes with just a single device

Transparent acrylic glass suction plate provides optimal viewing to ensure reliable pick-up and exact positioning of the coils

Handling with vacumm allows for damage-free gripping without mechanical clamps

Effortless swiveling and flush-to-floor depositing possible thanks to electric drive for precise, stepless swiveling of the load

Does a handling system from Schmalz pay off? Find out in just a few clicks!

Would you like to know if investing in a handling system really pays off for you? Our free online amortization calculator will give you a clear answer in no time – fast, simple and completely non-binding. A few clicks are all it takes and you will instantly see when your investment will bring the desired economic success.
Start now – and discover new ways to increase efficiency and reduce costs!

Directly to the amortization calculation
Cấu trúc
  • Vacuum lifting device (1) with separately switchable vacuum chambers (suction rings)
  • Electrical vacuum pump (2) for short evacuation times
  • Electric drive (3) for precise, continuous swiveling of the load
  • Transparent suction plate (4) for easy positioning of the load
  • Audible warning device and vacuum reservoir (5) for protection against vacuum drop in case of a power failure
Thông số kỹ thuật

Type

Max. lift capacity [kg]

Min. workpiece Ø [mm]

Max. workpiece Ø [mm]

Number of suction clamps

Coil 500 90°

500

600

1,200

3

Coil 750 90°

750

600

1,400

3

Coil 1000 90°

1.000

750

1,800

3

Type

Ø suction plate inner D1 [mm]

Ø suction plate outer D2 [mm]

Overall height H [mm]

Operator handle L1 [mm]

Weight [kg]

Coil 500 90°

410

850

1,300

660

140

Coil 750 90°

410

1,050

1,300

660

155

Coil 1000 90°

410

1,200

1,300

660

190

Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Product Inquiry

Awarded the seal of approval by Aktion Gesunder Rücken e. V.

Schmalz vacuum lifters and crane systems support the back and musculoskeletal system when lifting light and heavy loads. They reduce strain and help to make the work environment ergonomic. This is confirmed by the independent association Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) with its seal of approval.

Download flyer

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.