Schmalz

Vacuum Lifting Devices VacuMaster Light

Horizontal handling of small to mediumsized workpieces

Horizontal handling of small to medium-sized workpieces up to 100 kg

Product Inquiry

Fatigue-free working through ergonomic operation and low dead weight

Suction cups can be adjusted quickly and easily to handle different workpiece formats

Complete ready-to-connect device for quick and easy installation and start of operations

Controlled vacuum generation for reduced compressed air consumption and operating costs

Does a handling system from Schmalz pay off? Find out in just a few clicks!

Would you like to know if investing in a handling system really pays off for you? Our free online amortization calculator will give you a clear answer in no time – fast, simple and completely non-binding. A few clicks are all it takes and you will instantly see when your investment will bring the desired economic success.
Start now – and discover new ways to increase efficiency and reduce costs!

Directly to the amortization calculation
Cấu trúc
  • Compact and lightweight vacuum lifting device with slim base body (1)
  • Pneumatic vacuum ejector with high suction capacity in the basic module (2)
  • Reliable manual slide valve (3) for vacuum control
  • Choice of one large suction plate, four articulated and infinitely adjustable suction feet (4) or variable traverse system
Thông số kỹ thuật

Type

Max. lift capacity* [kg]

Min. workpiece format [mm]

Max. workpiece format [mm]

Length L [mm]

Light 100-1

100

250 x 250

1.500 x 800

260

Light 100-4

100

250 x 250

2.000 x 800

400

Light CON

100

250 x 250

1.250 x 2.500

500 - 1.600

* Higher lift capacities available on request

Type

No. of sution plates

Ø suction plates [mm]

Overall height H [mm]

Operator handle L1 [mm]

Weight [kg]

Light 100-1

1

250

270

405

15

Light 100-4

4

120

330

405

15

Light CON

4 - 6

110 - 250

320 - 410

410 - 650

14 - 30

Các ngành
  • •Universal

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.
Product Inquiry

Awarded the seal of approval by Aktion Gesunder Rücken e. V.

Schmalz vacuum lifters and crane systems support the back and musculoskeletal system when lifting light and heavy loads. They reduce strain and help to make the work environment ergonomic. This is confirmed by the independent association Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) with its seal of approval.

Download flyer

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.