STV-WF G3/8-AG 10
Mã sản phẩm: 10.08.02.00259
Push-in Fitting, swivelling and lockable
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 29.2 (mm) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| d | 10 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| dn | 9,4 mm |
| D1 | 16,7 mm |
| H | 10 mm |
| H1 | 24,9 mm |
| L | 29,2 mm |
| L1 | 40,1 mm |
| LG1 | 6,7 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 22 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 10 d = 7 |
| Design hose type | 10-7 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Weight | 81 g |
| Product family | STV |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu