STV-WF G3/8-AG 10
Číslo dílu.: 10.08.02.00259
Push-in Fitting, swivelling and lockable
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 29.2 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 10 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| dn | 9,4 mm |
| D1 | 16,7 mm |
| H | 10 mm |
| H1 | 24,9 mm |
| L | 29,2 mm |
| L1 | 40,1 mm |
| LG1 | 6,7 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 10 d = 7 |
| Design hose type | 10-7 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Weight | 81 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace