Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

STV-T G1/8-AG 8

Mã sản phẩm: 10.09.02.00041

Push-in Fitting, T

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Length L48.7 (mm)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
d8 mm
G1G1/8"-M
dn5,5 mm
D114,1 mm
H15 mm
H122 mm
L48,7 mm
LG15,5 mm
SW113 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Design hose typeHose D = 8 d = 6
Design hose type8-6
MaterialBrass
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight51,6 g
Product familySTV
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ kiện

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.