Schmalz

주문 정보

The push-in fittings are supplied in the desired design.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

STV-T G1/8-AG 8

부품 번호.: 10.09.02.00041

Push-in Fitting, T

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Length L48.7 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성값
d8 mm
G1G1/8"-M
dn5.5 mm
D114.1 mm
H15 mm
H122 mm
L48.7 mm
LG15.5 mm
SW113 mm
기술 데이터
속성값
Design hose typeHose D = 8 d = 6
Design hose type8-6
MaterialBrass
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight51.6 g
Product familySTV
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.