Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Mounting profile MO-PROF is delivered in the desired length.

 

Available accessories: sealing plate, sealing frame, profile connector, mounting bracket, sliding block, drilling jig, self-cutting lens head screws

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Mã sản phẩm: 26.07.01.00021

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Các ngành: Universal

Width B80 (mm)
Height H40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 2 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B80 mm
B124 mm
B214,3 mm
B35,2 mm
d4,6 mm
H40 mm
H120,5 mm
H210 mm
s4 mm
6.000 mm
Note: Additional costs for cut
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Area12,1 cm²
Resistance moment Wx14 cm3
Resistance moment Wy19,3 cm3
Moment of area Ix28,1 cm4
Moment of area Iy77,2 cm4
Deflection max.0,8 mm/m
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
Mass3,3 kg/m
Product familyMO-PROF
Note: There are additional costs for cutting!
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.