Schmalz

Informace o objednávce

Mounting profile MO-PROF is delivered in the desired length.

 

Available accessories: sealing plate, sealing frame, profile connector, mounting bracket, sliding block, drilling jig, self-cutting lens head screws

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Číslo dílu.: 26.07.01.00021

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Odvětví: Universal

Width B80 (mm)
Height H40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 2 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
AtributWert
B80 mm
B124 mm
B214,3 mm
B35,2 mm
d4,6 mm
H40 mm
H120,5 mm
H210 mm
s4 mm
6 000 mm
Note: Additional costs for cut
Technické údaje
AtributWert
Area12,1 cm²
Resistance moment Wx14 cm3
Resistance moment Wy19,3 cm3
Moment of area Ix28,1 cm4
Moment of area Iy77,2 cm4
Deflection max.0,8 mm/m
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
Mass3,3 kg/m
Product familyMO-PROF
Note: There are additional costs for cutting!
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.