Schmalz

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Mã sản phẩm: 10.04.04.00236

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC230 V - AC
MaterialSteel / ABS
Thread G1G2"-M
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H625 (mm)
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B586 mm
B270 mm
B3170 mm
d113,5 mm
G1G2"-M
G2G2-1/2"-M
G5M10-F
H625 mm
H1672 mm
H2550 mm
H353 mm
H4102 mm
H5103 mm
L661 mm
L1801 mm
L2115 mm
X1490 mm
Y1420 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Weight30 kg
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng