Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

부품 번호.: 10.04.04.00236

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC230 V - AC
MaterialSteel / ABS
Thread G1G2"-M
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H625 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성값
B586 mm
B270 mm
B3170 mm
d113.5 mm
G1G2"-M
G2G2-1/2"-M
G5M10-F
H625 mm
H1672 mm
H2550 mm
H353 mm
H4102 mm
H5103 mm
L661 mm
L1801 mm
L2115 mm
X1490 mm
Y1420 mm
기술 데이터
속성값
Weight30 kg
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동