Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Vacuum pump EVE-WR is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: additional filter, motor-protection switch

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

EVE-WR 65 AC3

Mã sản phẩm: 10.03.05.00016

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Các ngành: Battery | Chemicals | Electronics | Pharmaceuticals | Plastics

Suction rate (50 Hz)65 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz70 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz2.4 (kW)
Rated power at 60 Hz2.4 (kW)
Weight68 (kg)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B572 mm
d14 mm
D250 mm
H436 mm
H1553 mm
L764 mm
L285 mm
X1450 mm
Y1495 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Suction rate (50 Hz)65 m³/h
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Voltage at 60 Hz200 - 275 V or 345 - 480 V
Rated power at 50 Hz2,4 kW
Sound pressure level at 50 Hz70 dB(A)
Rated power at 60 Hz2,4 kW
Weight68 kg
Protection type IPIP 54
Supply voltageAC3
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng