- MỚI
- HIỆU QUẢ
SCPMb-Q 03 S01 NC
Mã sản phẩm: 10.02.02.08333
Mini-pump, compact ejector with improved blow-off performance
Các ngành: Electronics | Plastics | Universal
| Nozzle size | 0.3 mm |
| Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
| Suction rate (max.) | 2.2 (l/min) |
| Air consumption suction | 3.5 (l/min) |
| Sound pressure level free | 51 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 870 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 68,2 mm |
| L1 | 99,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Nozzle size | 0.3 mm |
| Control valve | NC |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Suction rate (max.) | 2,2 l/min |
| Air consumption suction | 3,5 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 64 l/min |
| Max. vacuum | 870 mbar |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Sound pressure level suction | 42 dB(A) |
| Sound pressure level free | 51 dB(A) |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 78,2 g |
| Product family | SCPMb-Q |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu













