MO-PROF 25x30x500 1TN AL
Mã sản phẩm: 10.01.49.00088
Aluminium profile for mounting (mach
Các ngành: Logistics | Packaging | Universal
| Length L | 500 (mm) |
| Width B | 25 (mm) |
| Height H | 30 (mm) |
| Form | with 1 T-slot |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 25 mm |
| H | 30 mm |
| L | 500 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Form | with 1 T-slot |
| Weight | 0,38 kg |
Tài liệu
Tài liệu