Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT

FXP-S-SW140 838 3R54 SPB2-40-P

Mã sản phẩm: 10.01.38.00950

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Các ngành: Universal

Length L838 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Number of suction cells44
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchPNP switching
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Air consumption [l/min]500 (l/min)
Weight5.2 (kg)
Product familyFXP
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B130 mm
B321,6 mm
H105 mm
H1144 mm
H255 mm
H37,7 mm
H45,5 mm
H528 mm
L838 mm
L2798 mm
L3154 mm
Y190 mm
Valve typeSW
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Arrangement3R54
Number of suction cells44
Suction force at -250 mbar390 N
Suction rate (max.)1.600 l/min
Air consumption [l/min]500 l/min
Voltage24V - DC
Sealing elementSuction Cups
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Weight5,2 kg
Product familyFXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng