- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FXP-S-SW140 838 3R54 SPB2-40-P
Číslo dílu.: 10.01.38.00950
Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors
Odvětví: Universal
| Length L | 838 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 44 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Nozzle diameter | 1.4 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 500 (l/min) |
| Weight | 5.2 (kg) |
| Product family | FXP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 44 |
| Suction force at -250 mbar | 390 N |
| Suction rate (max.) | 1 600 l/min |
| Air consumption [l/min] | 500 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Suction Cups |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 5,2 kg |
| Product family | FXP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace