FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60
Mã sản phẩm: 10.01.53.00029
Flange plate
Các ngành: Universal
| Length L | 50 (mm) |
| Width B | 54 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Size | 60 |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 10 mm |
| H1 | 18 mm |
| L | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
Tài liệu
Tài liệu