Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video shows the pick and stack of eggrolls using the finger gripper mGrip. The gripper adapts to uniform cylindrical shapes with varying weight and firmness, ensuring a stable lateral grip and precise stacking. Delicate items are gripped gently to avoid deformation, even with irregular or filled products.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.