Schmalz

Automated handling • Logistics • Bottles

Vacuum layer gripping system SPZ-M-C for handling of product layers

A vacuum layer gripping system from Schmalz is used to automate palletizing and depalletizing processes for various product layers.

The vacuum layer gripping system SPZ-M-C generates a local and a global vacuum, as well as mechanical clamping forces, to achieve the necessary holding force. The suction area is equipped with suction cups to provide the local vacuum, which is applied to the corresponding surface of the workpiece. The built-in check valves immediately seal off unused suction cups, allowing you to lift even layering patterns with gaps. The patented curtain concept externally seals the entire product layer. This generates a global vacuum for additional security during the handling process. A mechanical clamp increases the holding forces.

As a result, this system is ideal for various product layers, even ones with gaps in the layering pattern. The sophisticated combination of different holding forces can automate the complex process for increased efficiency.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.