Sistemi di presa per strati
- Pallettizzatori ad alte prestazioni per i centri di distribuzione e l'intralogistica
- Combinazione di diversi principi di presa (vuoto e meccanica)
Il sistema di presa a vuoto per strati di Schmalz viene impiegato per automatizzare la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodotto.
Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C genera un vuoto locale e globale nonché forze di bloccaggio meccaniche per realizzare la forza di presa necessaria. La superficie di aspirazione equipaggiata con le ventose garantisce il vuoto locale agendo sulla corrispondente superficie dei pezzi. Grazie alle valvole idrauliche integrate si possono aspirare anche le sagome per strati lacunose, rendendo immediatamente a tenuta le ventose non occupate. Il concetto tappeto brevettato rende ermetico l'intero strato di prodotto verso l'esterno. Il vuoto globale che ne deriva garantisce una maggiore sicurezza durante il processo di movimentazione. Mediante un bloccaggio meccanico vengono realizzate forze di presa supplementari. Questo sistema è quindi ideale per diversi strati di prodotto, anche in caso di sagome per strati lacunose e, grazie alla combinazione intelligente di diverse forze di presa, può automatizzare il complesso processo e renderlo più efficiente.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.