Schmalz

Płyty adapterów ISAP-K2

Rozmiar standardowy 200 x 200 mm, siatka otworów 75 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Idealny do wąskich i zakrzywionych elementów, ponieważ płyty i przyssawki można elastycznie łączyć ze sobą

Swobodnie ustawiane przyssawki i monopodstawy pozwalają na prawie dowolny układ mocowania

Możliwość pracy mieszanej ze standardowymi blokami podciśnieniowymi dla jeszcze większej elastyczności i krótkich czasów przezbrajania

Akcesoria i części zamienne można wymieniać szybko, łatwo i ekonomicznie bez użycia narzędzi

Projekt
  • Płyta adaptera (1) Płyta podstawowa
  • Interfejs do stołu maszyny (2)
  • Monobaza (3) do pozycjonowania nad otworem podciśnieniowym płyty adaptera i ssawka (6) do mocowania elementu roboczego dostępna jako wyposażenie dodatkowe
  • Pierścień pośredni (5) do ustawiania wysokości do wysokości obróbki maszyny
  • Magnes blokujący (4)
Dane techniczne
  • 2-obwodowe systemy próżniowe
  • Prefiksowanie z podciśnieniem na konsoli
  • Stosowanie przyssawek Innospann
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

ISAP-K2 200x200x28

Część nr.: 10.01.14.00029

Adapter-Plate Innospann for Schmalz 2-circuit console

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H28 (mm)
ISAP-K2 200x200x26

Część nr.: 10.01.14.00117

Adapter-Plate ISAP-K2 200x200x26

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H26 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka