- TEHOKAS
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Liitäntävalmiit kokonaisuudet Omron-roboteille
- Sisältää tarraimen, sopivan laipan ja liitäntäkaapelin
Tuotteet
- TEHOKAS
Käsivarren loppupään ekosysteemi MATCH
- Kantavuus enintään 25 kg
- Yhteensopiva kaikkien yleisten kevytrakenteisten robottien kanssa
ROB-SET FXCB OMRON O2010.01.43.00120
| with | |
| OMRON | |
| Type | TM5, TM12, TM14 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB OMRON SPB210.01.43.00133
| with | |
| OMRON | |
| Type | TM5, TM12, TM14 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
FQE aluetarraimet
- Integroitu ejektori tai vaihtoehtoisesti liitäntä ulkoiselle alipainelähteelle
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Kevyt kerrostarrain ZLW
- Kevytrakenteinen kerrostarrain
- Kapasiteetti 20 kg saakka
- Max. mitat (PxL): 800 x 800 mm
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Tarttimen rakennussarja PXT
- Yhteensopivat laippalevyt yleisimpiin robottityyppeihin tai yleislaippaukseen
- Sisäisellä tyhjiöohjaimella varustettu asennusprofiili
- Yhteensopiva kaikkien Schmalz-komponenttien kanssa
- UUSI
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
Tuotekysely