NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300
Číslo dílu.: 10.01.17.00215
Proximity switch
Odvětví: Automotive | Metal
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor - NPN |
| Voltage DC | 12 - 30 V DC |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Lk | 300 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Voltage | 12-30V DC |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Weight | 28,2 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace