NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300
Onderdeelnr.: 10.01.17.00215
Naderingsschakelaar
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor - NPN |
| Voltage DC | 12 - 30 V DC |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Lk | 300 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Voltage | 12-30V DC |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |
| Weight | 28,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie