ADP-E-UNI 50 SET
Číslo dílu.: 10.01.17.00415
Lifting elements for uneven parts. For customer adaption to the part contour.
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 50 |
| Shape | Rectangular |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 40 mm |
| H | 6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Material | Steel |
| Weight | 60 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace