ADP-E-UNI 50 SET
N° de artículo: 10.01.17.00415
Elementos de agarre para componentes no planos. Para adaptación por el cliente al contorno del componente.
Industrias: Automóvil | Metal
| Tamaño | 50 |
| Forma | Rectangular |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 40 mm |
| H | 6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 25 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material | Acero |
| Peso | 60 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación